Codice articolo:

×

Dettagli

Prezzo (Pezzo):
Quantità:

, Tempi di consegna Giorno(i) lavorativo(i)
Aggiungi al carrello

Modelli 232.30, 233.30

Manometro a molla tubolare, acciaio inox

Per l'industria di processo, esecuzione di sicurezza, DN 63, 100 e 160


Informazioni sulla spedizione: Stock: strumenti immediatamente disponibili; per gli strumenti da costruire vedi i dettagli articolo.

Immagine a scopo illustrativo

Informazioni tecniche

Caratteristiche secondo scheda tecnicaPM 02.04 e PM 02.05
Sistema di misuraAcc.Ni-Cr 316L
CassaAcciaio inox con parete di separazione e fondo autoesplodente
Anelloanello a baionetta, Acc-Ni-Cr
Classe di precisioneDN 63: classe 1,6; DN 100/160: classe 1,0

Caratteristiche standard

Unità di misura della scala esternabar

  • disponibile a stock in Germania
  • da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
  • disponibile a stock in Germania
  • da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
Liquido riempimentoSenzacon
Diametro063 mm100 mm160 mm063 mm100 mm160 mm
Attacco al processoG 1/4 BG1/2BG1/2BG 1/4 BG1/2BG1/2B
Posizione dell'attaccoRadialeRadialeRadialeRadialeRadialeRadiale
Campo scala
Prezzo€ 71,32€ 153,97€ 263,50€ 83,06€ 180,47€ 310,60
-1...0 bar903042590106109237003902042090204119063102
-1...+0,6 bar945222290130089237011923926090130599237518
-1...+1,5 bar945209590130169237020948955090130679063137
-1...+3 bar927363890130249237038948262890130759052976
0...0,6 bar9163700923707091897779237577
0...1 bar945748890306039011609945187090106029011706
0...1,6 bar903280090306119011617922057790106299011714
0...2,5 bar903050690306209011625902053590106459011722
0...4 bar903051490306389011633902054390206089011730
Prezzo€ 68,78€ 151,43€ 260,97€ 80,52€ 177,94€ 308,07
0...6 bar903052290306469011641902055190206169011749
0...10 bar903053090306549011650902056090206249011757
0...16 bar903054990306629011668902057890206409011765
0...25 bar903055790306709011676902058690206679011773
0...40 bar902050090306899011684902059490206839011781
Prezzo€ 86,55€ 179,17€ 301,07€ 98,29€ 205,68€ 348,18
0...60 bar902051990306979011692901050590206919011790
0...100 bar902052790113079010653901051390106889011803
0...160 bar923919790113159010661901022090106969011811
0...250 bar923920090113239237208901020390113589013105
0...400 bar923921990113319237216901021190113669052984
0...600 bar923922790113409237224923947290113749237720
Prezzo€ 107,55€ 208,09€ 330,68€ 119,29€ 234,59€ 377,78
0...1000 bar952985391637199237232945300890113829237739
Prezzo€ 421,04€ 527,44€ 447,55€ 574,54
0...1600 bar9824146923724091505099013121