Codice articolo:

×

Dettagli

Prezzo (Pezzo):
Quantità:

, Tempi di consegna Giorno(i) lavorativo(i)
Aggiungi al carrello

Modelli 232.50, 233.50

Manometro a molla tubolare

Versione in acciaio inox


Informazioni sulla spedizione: Stock: strumenti immediatamente disponibili; per gli strumenti da costruire vedi i dettagli articolo.

Immagine a scopo illustrativo

Informazioni tecniche

Caratteristiche secondo scheda tecnicaPM 02.02
Sistema di misuraAcc.Ni-Cr 316L
CassaAcciaio inox con foro di sfiato
Anelloanello a baionetta, Acc-Ni-Cr
Classe di precisioneDN 63: classe 1,6; DN 100/160: classe 1,0

Caratteristiche standard

Sistema di misuraAcciaio inox

  • disponibile a stock in Germania
  • da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
  • disponibile a stock in Germania
  • da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
Liquido riempimentoSenzacon
Diametro063 mm100 mm160 mm063 mm100 mm160 mm
Attacco al processoG 1/4 BG1/2B1/2 NPTG1/2BG 1/4 BG1/2B1/2 NPTG1/2B
Posizione dell'attaccoRadialePosteriore centrale (assiale)RadialePosteriore eccentrico (ore 6)RadialeRadialePosteriore eccentrico (ore 6)RadialePosteriore centrale (assiale)RadialePosteriore eccentrico (ore 6)RadialeRadialePosteriore eccentrico (ore 6)
Campo scala
Prezzo€ 63,36€ 74,91€ 127,46€ 139,01€ 127,46€ 192,06€ 206,13€ 75,10€ 86,65€ 153,97€ 165,52€ 153,97€ 239,16€ 253,23
-1...0 bar957576689107319040226950492395898649040129122918809020713945799290208029536400902105198249879821252
-1...+0,6 bar887137079361189040234963552191636119040137913237196581819163360935425591634179654016871218212293041
-1...+1,5 bar964033975257469040242958788895336729040145122919109478760916337993542639510303870291886214709660288
-1...+3 bar866875295181699040250963163196274649040153122928519137920966077193542719163425861499793331697233596
-1...+5 bar96153508664340904026995342969575529904016185719889163344951731693542809163433889972085664967647383
-1...+9 bar969604096808649040277916357391636209040170935586391633529163387935429891634418487537868915612293271
-1...+15 bar882541670725429040285916358191636389040188839293595162559658742935430191634689161455930725712293327
0...0,6 bar95102579696407954271090701178303550935431091634929556389929347712293351
0...1 bar93111119570645904029395585949500014904019683035419459278945800090208109640231902106086502418842140
0...1,6 bar9451994917037990502219366490955630390501241229288690207219458018902082991635229021078851723112293360
0...2,5 bar94511709534504904020095191069010408904010286776899020730945065390208379557920902108696412548605246
0...4 bar945260594529749040218953616790104169040110122929089020748945802690208459519114902109485021539684309
Prezzo€ 60,82€ 72,37€ 124,93€ 136,48€ 124,93€ 189,53€ 203,59€ 72,56€ 84,11€ 151,43€ 162,98€ 151,43€ 236,63€ 250,70
0...6 bar92044369451595905020590105219010424905010885001779020756945204490208539541411902110895474019821716
0...10 bar94816569627014905021390105309010432905011686177169020764901049190208619634711902111693302409821724
0...16 bar95920969297078906020090105489010440906010393148659020772945803490208709558098902112484256479684310
0...25 bar94707359170405906021990105569010459906011185408619020780945202890208889505741902113293074279294533
0...40 bar94520019151781905023090105809010467905013285634119020799945804290208969163549902114085408709692936
Prezzo€ 78,58€ 90,14€ 152,65€ 164,20€ 152,65€ 229,63€ 243,70€ 90,33€ 101,88€ 179,15€ 190,70€ 179,15€ 276,74€ 290,80
0...60 bar96495499151364905024890105999010475905014085007979476709945805090209009510281902115995474109164336
0...100 bar92024809682146905025695175619010483905015985007899505172931056890209189510290902116798485768516413
0...160 bar96542088301069905026496603649504893905016784637789636323945806990210199504761902117598232639515555
0...250 bar95869339640320905027296407469504770905017585634039459537945902290210279163557902118395630088625840
0...400 bar917760477310019050280958772195181939050183122929249481648916339590210359640894902119195492699326278
0...600 bar91383117046355905029991635909504796905019193148739556230945959690210439163565902120593322198667730
Prezzo€ 99,59€ 111,14€ 181,58€ 193,14€ 181,58€ 259,24€ 273,31€ 111,33€ 122,88€ 208,09€ 226,04€ 208,09€ 306,34€ 320,41
0...1000 bar7012629917136790602271229320295814059060120122929329468307959208893544769653894951557285172408783292
Prezzo€ 425,13€ 439,19€ 472,23€ 486,30
0...1600 bar9344942739256185245809160718
Prodotti acquistati di frequente