Codice articolo:

×

Dettagli

Prezzo (Pezzo):
Quantità:

, Tempi di consegna Giorno(i) lavorativo(i)
Aggiungi al carrello

Modello 732.51

Manometro differenziale

Per l'industria di processo, camera del fluido intermente in metallo


Informazioni sulla spedizione: Stock: strumenti immediatamente disponibili; per gli strumenti da costruire vedi i dettagli articolo.

Immagine a scopo illustrativo

Informazioni tecniche

Caratteristiche secondo scheda tecnicaPM 07.05
Sistema di misuraAcc.Ni-Cr;da 0...400 mbar diaframma in lega NiCrCo(Duratherm)
CassaAcciaio inox
AnelloAcc-Ni-Cr
MovimentoAcc-Ni-Cr
TrasparenteVetro multistrato di sicurezza

Caratteristiche standard

Limite di sovraccaricabilitàStandard
Attacco al processo2 x G 1/4 femmina
Posizione dell'attaccoRadiale
Campo di temperatura del fluido-20 ... +100 °C (-4 ... +212 °F)

  • disponibile a stock in Germania
  • da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
  • disponibile a stock in Germania
  • da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
Liquido riempimentoSenza
Diametro100 mm160 mm
Campo scala
Prezzo€ 1.395,36€ 1.442,86
0...25 mbar90827949082921
0...40 mbar90828089082930
0...60 mbar90828169082948
0...100 mbar90828249082956
0...160 mbar90828329082964
0...250 mbar90828409082972
Prezzo€ 982,30€ 1.029,80
0...400 mbar90828599082980
0...1 bar90828759083006
0...1,6 bar90828839083014
0...2,5 bar90828919083022
0...4 bar90829059083030
0...6 bar90829139083049
0...10 bar75724189400234
0...16 bar71306437783473