Codice articolo:

×

Dettagli

Prezzo (Pezzo):
Quantità:

, Tempi di consegna Giorno(i) lavorativo(i)
Aggiungi al carrello

Modello 910.11

Valvola d'intercettazione per strumenti di misura della pressione

In ottone o acciaio inox


Informazioni sulla spedizione: Stock: strumenti immediatamente disponibili; per gli strumenti da costruire vedi i dettagli articolo.

Immagine a scopo illustrativo

Informazioni tecniche

Caratteristiche secondo scheda tecnicaAM 09.02
DIN 16270: con sfiato a vite
DIN 16271: con attacco di prova M20 x 1,5 and sfiato a vite
DIN 16272: con attacco di prova separato isolato M20 x 1,5
Forma A dado maschio LH-RH
Forma B nipplo e dado - maschio, con asta di montaggio
Lega di rame / acciaio max. +120°C
Acciaio inox max. +200 °C

  • disponibile a stock in Germania
  • da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
  • disponibile a stock in Germania
  • da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
Esecuzionesenza attacco di prova, secondo DIN 16270 o similare (con vite di sfiato)con attacco di prova, secondo DIN 16271 o similare (con vite di sfiato)con attacco di prova isolante separato, secondo DIN 16272
Materiale del corpoLega di rameAcciaio al carbonioAcciaio inox 316TiLega di rameAcciaio al carbonioAcciaio inox 316TiLega di rameAcciaio al carbonioAcciaio inox 316Ti
Lato attacco al processo + lato strumento
Prezzo€ 24,44€ 27,24€ 70,36€ 31,78€ 33,86€ 93,91€ 49,74€ 55,33€ 130,34
G 1/2 B maschio + manicotto G 1/2 LH-RH909016990901779090967909097590909839091157909099190910099091017
Prezzo€ 43,12€ 47,12€ 89,94€ 50,64€ 52,54€ 112,58€ 68,44€ 74,77€ 150,10
G 1/2 B maschio G 1/2 con nipplo e controdado909509890951019095110909512890951369095144909515290951609095179
Prezzo€ 24,44€ 74,61€ 78,89
G 1/4 B maschio + manicotto G 1/4 LH-RH1516035
Prezzo€ 36,48€ 74,61€ 78,89
1/2 NPT maschio + 1/2 NPT femmina120077107170101285092
Prezzo€ 77,88€ 83,07
M20 x 1,5 maschio + manicotto M20 x 1,5 LH-RH90923581043781