Codice articolo:

×

Dettagli

Prezzo (Pezzo):
Quantità:

, Tempi di consegna Giorno(i) lavorativo(i)
Aggiungi al carrello

Modello 910.12

Smorzatori di pulsazioni per strumenti di misura della pressione

Ottone, acciaio o acciaio inox


Informazioni sulla spedizione: Stock: strumenti immediatamente disponibili; per gli strumenti da costruire vedi i dettagli articolo.

Immagine a scopo illustrativo

Informazioni tecniche

Caratteristiche secondo scheda tecnicaAC 90.03
ottone, acciaio e acciaio inox 1.4571
max. +120 °C

  • Disponibile a stock in Germania
  • Da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
  • Disponibile a stock in Germania
  • Da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
Pressione nominalePN max. 250 barPN max. 400 bar
Materiale del corpoLega di rameAcciaioAcciaio inox 316Ti
Lato attacco al processo + lato strumento
Prezzo€ 18,52€ 21,09€ 42,05
G 1/2 B maschio + G 1/2 B femmina909018590901939091262
Prezzo€ 18,52€ 23,90€ 42,05
1/2 NPT maschio + 1/2 NPT femmina12139970704547
Prezzo€ 18,52€ 39,21
G 1/4 B maschio + G 1/4 B femmina14500691516094
Prezzo€ 30,95€ 42,05
1/4 NPT maschio + 1/4 NPT femmina140878161449605