Codice articolo:

×

Dettagli

Prezzo (Pezzo):
Quantità:

, Tempi di consegna Giorno(i) lavorativo(i)
Aggiungi al carrello

Modello 910.13

Salvamanometro regolabile

Ottone o acciaio inox


Informazioni sulla spedizione: Stock: strumenti immediatamente disponibili; per gli strumenti da costruire vedi i dettagli articolo.

Immagine a scopo illustrativo

Informazioni tecniche

Caratteristiche secondo scheda tecnicaAC 09.04
Corpo valvola in ottone o acciaio NiCr 1.4571
Campo di regolazione0,4…2,5 bar
Campo di regolazione2…6 bar
Campo di regolazione5…25 bar
Campo di regolazione20…60 bar
Campo di regolazione50…250 bar
Campo di regolazione240…400 bar

  • Disponibile a stock in Germania
  • Da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
  • Disponibile a stock in Germania
  • Da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
Materiale del corpoLega di rameAcciaio inox 316Ti
Lato attacco al processo + lato strumentoG 1/2 B maschio + manicotto G 1/2 LH-RHG 1/2 B maschio + manicotto G 1/2 LH-RH1/2 NPT maschio + 1/2 NPT femmina
Campo di regolazione
Prezzo€ 92,55€ 222,50€ 222,50
0,4…2,5 bar909164590915139091963
2…6 bar909165390915219091971
5…25 bar909166190915309091980
20…60 bar909167090915480690600
50…250 bar909168890915560690619
240…400 bar909169690915641615130