Codice articolo:

×

Dettagli

Prezzo (Pezzo):
Quantità:

, Tempi di consegna Giorno(i) lavorativo(i)
Aggiungi al carrello

Modello 910.15

Sifone per strumenti di misura della pressione


Informazioni sulla spedizione: Stock: strumenti immediatamente disponibili; per gli strumenti da costruire vedi i dettagli articolo.

Immagine a scopo illustrativo

Informazioni tecniche

Caratteristiche secondo scheda tecnicaAC 09.06
DIN 16282: forma a U e a tromba
Standard industriale: forma ad U e a tromba
Forma compatta
Max. pressione di lavoro e temperaturaacciaio
Max. pressione di lavoro e temperatura104 bar / 400°C
Max. pressione di lavoro e temperatura120 bar / 300°C
Max. pressione di lavoro e temperatura160bar / 120°C
Max. pressione di lavoro e temperaturaacciaio inox
Max. pressione di lavoro e temperatura125 bar / 400°C
Max. pressione di lavoro e temperatura135 bar / 300°C
Max. pressione di lavoro e temperatura160bar / 120°C

  • disponibile a stock in Germania
  • da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
  • disponibile a stock in Germania
  • da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
StileForma a U (DIN 16282 o similare)Forma a U (standard industriale)Forma ricciolo (DIN 16282 o similare)Forma ricciolo (norma industriale)Forma compatta
Materiale del corpoAcciaioAcciaio inox 316TiAcciaioAcciaioAcciaio inox 316TiAcciaioAcciaio inox 316Ti
Lato attacco al processo + lato strumento
Prezzo€ 23,97€ 60,05€ 20,59€ 23,97€ 60,05€ 11,90€ 134,90
Collegamento a saldare + manicotto G1/2 LH-RH90911901323270909068190912111440497
Prezzo€ 31,33€ 74,61€ 23,55€ 31,33€ 74,61€ 11,90€ 134,90
G 1/2 B maschio + manicotto G 1/2 LH-RH9091181909122090906659091203909123814114184
Prezzo€ 87,88€ 10,74€ 41,79€ 87,88€ 11,90€ 88,26
1/2 NPT maschio + 1/2 NPT femmina07312771034227076334911585791
Prezzo€ 10,74€ 11,90
G 1/2 B maschio G 1/2 B maschio90906579090606
Prezzo€ 12,07€ 21,94
G 3/8 B maschio G 3/8 B maschio1318500
Prezzo€ 12,07€ 17,37
G 1/4 B maschio G 1/4 B maschio90906499090592