Codice articolo:

×

Dettagli

Prezzo (Pezzo):
Quantità:

, Tempi di consegna Giorno(i) lavorativo(i)
Aggiungi al carrello

Modello A-10

Trasmettitore di pressione per applicazioni industriali generiche


Informazioni sulla spedizione: Stock: strumenti immediatamente disponibili; per gli strumenti da costruire vedi i dettagli articolo.

Immagine a scopo illustrativo

Informazioni tecniche

Caratteristiche secondo scheda tecnicaPE 81.60
Materiale parti a contatto con il fluido316L
Cassa316L

Caratteristiche standard

Non linearità0,5% BFSL
Unitàbar
Attacco al processoG 1/4 A DIN EN ISO 1179-2 (prima DIN 3852-E)
GuarnizioneNBR
Temperatura del fluido consentita0...+80 °C
Approvazioni / OmologazionicULus

  • disponibile a stock in Germania
  • da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
  • disponibile a stock in Germania
  • da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
Connessione elettricaConnettore DIN EN 175301-803 AConnettore circolare M12 x 1, 4 poli
Segnale di uscita4 ... 20 mA, 2 fili0 ... 10 V, 3 fili4 ... 20 mA, 2 fili0 ... 10 V, 3 fili
Alimentazione8..30 Vcc14..30 Vcc8..30 Vcc14..30 Vcc
Campo di misura
Prezzo€ 199,30€ 199,30€ 199,30€ 199,30
0...0,05 bar14182731141827374579664314252511
0...0,1 bar14182732141827383512831414252519
0...0,16 bar14182733141827391425250814252520
0...0,25 bar14182734141827401425250914252523
0...0,4 bar14182736141827411425251014252524
0...0,6 bar14116790141162481412678214063267
Prezzo€ 111,69€ 111,69€ 111,69€ 111,69
0...1 bar12719049128528221300283012797902
0...1,6 bar12719405129634461280945514126594
0...2,5 bar12719243129099131274242314011272
0...4 bar12719251127254211280944714006333
0...6 bar12719391128248371296622412797881
0...10 bar12719260127250571276283112797864
0...16 bar12719286127847201277758812797848
0...25 bar12719308128733151277890813328906
0...40 bar12719316129109031276285814002240
0...60 bar12719324127254481280933113258606
0...100 bar12719383128508381289044913099729
0...160 bar12719375128874301300285614004998
0...250 bar12719332127251111272485912889726
0...400 bar12719341127251021275119812696839
0...600 bar12719367128507811278694312812880