Codice articolo:

×

Dettagli

Prezzo (Pezzo):
Quantità:

, Tempi di consegna Giorno(i) lavorativo(i)
Aggiungi al carrello

Modello CS4R

Temperature controller for rail mounting

PID controller, dimensions 75 x 22.5 mm


Informazioni sulla spedizione: Stock: strumenti immediatamente disponibili; per gli strumenti da costruire vedi i dettagli articolo.

Immagine a scopo illustrativo

Informazioni tecniche

Caratteristiche secondo scheda tecnicaAC 85.05
Dimensioni22,5 x 75 x 100 mm
FissaggioCassa per il montaggio su binario standard
DisplayLED, 4 cifre (valore di processo rosso, valore impostato verde) #
Caratteristica di controlloPID (parametro regolabile)
Autotaraturacollegabile
Ingressoingresso multifunzione (ingresso programmabile)
Configurazione dei segnali d'ingressoPt100, termocoppie tipo K/J/R/S/B/E/T/N/PL-II/C, 0/4...20 mA, 0...1/5/10 V, 1...5 V
Uscita contatto 1valore processo e ciclo di controllo monitorato con combinaz uscita collettore aperto

Caratteristiche standard

Configurazione dello strumentoImpostazione di fabbrica, lo strumento sarà configurato dal cliente

  • Disponibile a stock in Germania
  • Da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
  • Disponibile a stock in Germania
  • Da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
Alimentazione100 ... 240 Vca, 50 ... 60 Hz24 Vcc/Vca
Uscita di controllo
Prezzo€ 170,53€ 170,53
relè1211069812736733
liv. logico 0/12 VDC per comando relé elettronico1273674112736750
Prezzo€ 179,06€ 179,06
segnale di corrente analogico (4 ... 20 mA)1211075212736717