Codice articolo:

×

Dettagli

Prezzo (Pezzo):
Quantità:

, Tempi di consegna Giorno(i) lavorativo(i)
Aggiungi al carrello

Modello DI10

Indicatore digitale per montaggio a pannello


Informazioni sulla spedizione: Stock: strumenti immediatamente disponibili; per gli strumenti da costruire vedi i dettagli articolo.

Immagine a scopo illustrativo

Informazioni tecniche

Caratteristiche secondo scheda tecnicaAC 80.06
Dimensioni96 x 48 x 41 mm
Fissaggiostaffa a vite (per montaggio a pannello spessore fino a 3mm)
DisplayLED, 4 cifre -1999...9999
Precisione di lettura+/- 0,3 % dello span +/- 1 digit
Alimentazionealimentazione da loop di corrente 4...20 mA
Esecuzioni specialivalore memoria min./max. così come il codice protezione blocco d'entrata
Ingresso4 ... 20 mA loop di corrente

  • Disponibile a stock in Germania
  • Da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
  • Disponibile a stock in Germania
  • Da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
Uscita contattosenza2 uscite PhotoMOS, potenziale libero (max. 30 Vca/Vcc, 0,4 A)
Grado di protezione
Prezzo€ 169,96€ 198,95
IP65 (anteriore), IP00 (posteriore)1401978514019786
Prezzo€ 286,43€ 315,42
IP65, indicatore digitale montato in custodia da parete con serratura1402408214024084