Codice articolo:

×

Dettagli

Prezzo (Pezzo):
Quantità:

, Tempi di consegna Giorno(i) lavorativo(i)
Aggiungi al carrello

Modello DI25

Indicatore digitale a pannello


Informazioni sulla spedizione: Stock: strumenti immediatamente disponibili; per gli strumenti da costruire vedi i dettagli articolo.

Immagine a scopo illustrativo

Informazioni tecniche

Caratteristiche secondo scheda tecnicaAC 80.02
Dimensioni96 x 48 x 110 mm (profondità d'install. 98 mm)
Grado di protezioneIP66 (protezione frontale)
FissaggioStaffe a vite (per pannelli spess. da 1 a 15 mm.)
DisplayLED, 4 cifre -1999...9999
Precisione di lettura+/- 0,2% VFS +/- 1 cifra
Ingressoingresso multifunzione (ingresso programmabile)
Configurazione dei segnali d'ingressoPt100, termocoppie tipo K/J/R/S/B/E/T/N/PL-II/C, 0/4...20 mA, 0...1/5/10 V, 1...5 V

Caratteristiche standard

Copertura dei morsettifissato con viti (protezione contro contatto)

  • disponibile a stock in Germania
  • da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
  • disponibile a stock in Germania
  • da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
Configurazione di uscita3 usc. d'allarme x contr. val. istantaneo (interr.a logica programmabile)Alimentazione del trasmettitore (DC 24 V max30 mA)e 2 segnali d'uscita
Alimentazione
Prezzo€ 224,01€ 319,96
100 ... 240 Vca, 50 ... 60 Hz1325936012151999
24 Vcc/Vca6621966214070178