Codice articolo:

×

Dettagli

Prezzo (Pezzo):
Quantità:

, Tempi di consegna Giorno(i) lavorativo(i)
Aggiungi al carrello

Modello DSS10M

Manometro secondo EN 837-1 con separatore a membrana montato

Con attacco filettato, esecuzione filettata


Informazioni sulla spedizione: Stock: strumenti immediatamente disponibili; per gli strumenti da costruire vedi i dettagli articolo.

Immagine a scopo illustrativo

Informazioni tecniche

Manometro StandardInternational (Europe)
LancettaLancetta regolabile
Sistema di misuraAcciaio inox
Materiale della cassaAisi 304 1.4301 Acc-Ni-Cr (Standard)
Anelloanello a baionetta, Acc-Ni-Cr
Posizione dell'attaccoRadiale
Variante separatoreconnessione filettata , versione avvitata
Logo del produttore*WIKA*
numero seriale sul quadranteNumero seriale *...*
Marchio norma sul quadrante*EN 837-1*
Stampa del materiale sul quadrante*316L*
Classe di precisione sul quadrante*Cl.1.0*

Caratteristiche standard

assemblaggioassemblaggio diretto
Liquido di riempimentoKN 2 Olio siliconico per applicazioni generiche
Minima temperatura di processo- 10°C
Massima temperatura di processo+ 150°C
Minima temperatura ambiente+ 10°C
Massima temperatura ambiente+ 40°C
GuarnizionePTFE max. 260°C
Elementi di serraggioFlangette e bulloni in acciaio inox
Classe di precisioneClasse 1,0
TrasparenteVetro multistrato di sicurezza
Diametro100 mm

  • Disponibile a stock in Germania
  • Da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
  • Disponibile a stock in Germania
  • Da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
Pressione nominalePN 100
Parti bagnateAcciaio Inox 1.4404/1.4435 (316L); UNS S31603Hastelloy C276 2.4819; UNS N10276
Attacco filettatoG 1/2" maschio1/2" NPT maschioG 1/2" maschio1/2" NPT maschio
Campo scala
Prezzo€ 729,82€ 722,95€ 1.408,87€ 1.344,95
0...1 bar14200403142004211420044214200466
0...1,6 bar14200407142004221420045014200467
0...2,5 bar14200408142004241420045114200468
Prezzo€ 696,92€ 690,05€ 1.375,97€ 1.312,05
0...4 bar14200410142004261420045214200470
0...6 bar14200411142004351420045414200473
0...10 bar14200412142004361420045514200474
0...16 bar14200413142004371420045614200476
Prezzo€ 715,06€ 708,20€ 1.394,11€ 1.330,19
0...25 bar14200414142004381420045814200477
0...40 bar14200443142004481420045914200479
0...60 bar14200444142004491420046014200480
Prezzo€ 696,92€ 690,05€ 1.375,97€ 1.312,05
-1...+5 bar14200416142004391420046214200481
-1...+9 bar14200418142004401420046314200485
-1...+10 bar14200419142004411420046414200488