Codice articolo:

×

Dettagli

Prezzo (Pezzo):
Quantità:

, Tempi di consegna Giorno(i) lavorativo(i)
Aggiungi al carrello

Modello DSS18F

Manometro conforme a EN 837-1 con separatore a membrana montato

Per applicazioni igienico-sanitarie, con attacco filettato per industria del latte


Informazioni sulla spedizione: Stock: strumenti immediatamente disponibili; per gli strumenti da costruire vedi i dettagli articolo.

Immagine a scopo illustrativo

Informazioni tecniche

Manometro StandardInternational (Europe)
LancettaLancetta regolabile
Sistema di misuraAcciaio inox
Materiale della cassaAisi 304 1.4301 Acc-Ni-Cr (Standard)
Anelloanello a baionetta, Acc-Ni-Cr
Posizione dell'attaccoRadiale
Variante separatoreattacco filettato per l'industria del latte
Logo del produttore*WIKA*
numero seriale sul quadranteNumero seriale *...*
Marchio norma sul quadrante*EN 837-1*
Stampa del materiale sul quadrante*316L*
Classe di precisione sul quadrante*Cl.1.0*

Caratteristiche standard

assemblaggioassemblaggio diretto
Liquido di riempimentoKN 92 Olio minerale bianco medico; per uso farmaceutico e alimentare; FDA, USP, EP
Minima temperatura di processo+ 10°C
Massima temperatura di processo+ 80°C; per Sterilizzazione (SIP) max. +130°C
Minima temperatura ambiente+ 10°C
Massima temperatura ambiente+ 40°C
Parti bagnateStainless steel 1.4435 (316L); UNS S31603
Rugosità superficieRa ≤ 0,76 µm, ad eccezione saldatura
Classe di precisioneClasse 1,0
TrasparenteVetro multistrato di sicurezza
Diametro100 mm

  • Disponibile a stock in Germania
  • Da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
  • Disponibile a stock in Germania
  • Da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
Normativa della tubazioneDimensione tubazione secondo DIN 11850 iga 2
Attacco al processoDN 25 (Dimensione tubazione 29.0 x 1.5)DN 40 (Dimensione tubazione 41.0 x 1.5)DN 50 (Dimensione tubazione 53.0 x 1.5)
Campo scala
Prezzo€ 478,84€ 481,19€ 550,09
0...1 bar1420037514200388
0...1,6 bar1420037614200390
0...2,5 bar1420037814200392
0...4 bar1420037914200393
0...6 bar142003661420038114200394
0...10 bar142003671420038214200396
0...16 bar142003681420038314200397
Prezzo€ 495,29€ 497,64€ 566,54
0...25 bar142003691420038414200399
Prezzo€ 478,84€ 481,19€ 550,09
-1...+5 bar142003701420038514200400
-1...+9 bar142003711420038614200401
-1...+10 bar142003721420038714200402