Codice articolo:

×

Dettagli

Prezzo (Pezzo):
Quantità:

, Tempi di consegna Giorno(i) lavorativo(i)
Aggiungi al carrello

Modello DSS22F

Manometro conforme a EN 837-1 con separatore a membrana montato

Con attacco clamp


Informazioni sulla spedizione: Stock: strumenti immediatamente disponibili; per gli strumenti da costruire vedi i dettagli articolo.

Immagine a scopo illustrativo

Informazioni tecniche

Manometro StandardInternational (Europe)
LancettaLancetta regolabile
Sistema di misuraAcciaio inox
Materiale della cassaAisi 304 1.4301 Acc-Ni-Cr (Standard)
Anelloanello a baionetta, Acc-Ni-Cr
Posizione dell'attaccoRadiale
Variante separatoreattacco clamp
Logo del produttore*WIKA*
numero seriale sul quadranteNumero seriale *...*
Marchio norma sul quadrante*EN 837-1*
Stampa del materiale sul quadrante*316L*
Classe di precisione sul quadrante*Cl.1.0*

Caratteristiche standard

assemblaggioassemblaggio diretto
Liquido di riempimentoKN 92 Olio minerale bianco medico; per uso farmaceutico e alimentare; FDA, USP, EP
Minima temperatura di processo+ 10°C
Massima temperatura di processo+ 80°C; per Sterilizzazione (SIP) max. +130°C
Minima temperatura ambiente+ 10°C
Massima temperatura ambiente+ 40°C
Parti bagnateStainless steel 1.4435 (316L); UNS S31603
Rugosità superficieRa ≤ 0,76 µm, ad eccezione saldatura
Classe di precisioneClasse 1,0
TrasparenteVetro multistrato di sicurezza
Diametro100 mm

  • Disponibile a stock in Germania
  • Da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
  • Disponibile a stock in Germania
  • Da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
Normativa della tubazioneDimensione tubazione secondo BS 4825 parte 3 o O.D.-TubeDimensione tubazione secondo DIN 11866 riga C o ASME BPE
Attacco al processo1 1/2" (dimensione tubazione 38.1 x 1.6)2" (dimensione tubazione 50.8 x 1.6)1 1/2" (dimensione tubazione 38.1 x 1.6)2" (dimensione tubazione 50.8 x 1.6)
Campo scala
Prezzo€ 434,19€ 520,10€ 434,19€ 520,10
0...1 bar14200289142003091420032814200343
0...1,6 bar14200290142003111420032914200344
0...2,5 bar14200292142003131420033014200346
0...4 bar14200293142003151420033114200347
0...6 bar14200294142003161420033214200348
0...10 bar14200295142003181420033414200351
0...16 bar14200296142003201420033714200353
Prezzo€ 452,52€ 538,43€ 452,52€ 538,43
0...25 bar14200304142003221420033814200354
Prezzo€ 434,19€ 520,10€ 434,19€ 520,10
-1...+5 bar14200305142003231420034014200355
-1...+9 bar14200306142003241420034114200356
-1...+10 bar14200308142003271420034214200357