Codice articolo:

×

Dettagli

Prezzo (Pezzo):
Quantità:

, Tempi di consegna Giorno(i) lavorativo(i)
Aggiungi al carrello

Modello DSS34M

Manometro conforme a EN 837-1 con separatore a membrana montato

Per l’industria chimica e petrolchimica, con attacco filettato, esecuzione saldata


Informazioni sulla spedizione: Stock: strumenti immediatamente disponibili; per gli strumenti da costruire vedi i dettagli articolo.

Immagine a scopo illustrativo

Informazioni tecniche

Manometro StandardInternational (Europe)
LancettaLancetta regolabile
Sistema di misuraAcciaio inox
Materiale della cassaAisi 304 1.4301 Acc-Ni-Cr (Standard)
Anelloanello a baionetta, Acc-Ni-Cr
Posizione dell'attaccoRadiale
Variante separatoreconnesione filettata, esecuzione saldata
Logo del produttore*WIKA*
numero seriale sul quadranteNumero seriale *...*
Marchio norma sul quadrante*EN 837-1*
Stampa del materiale sul quadrante*316L*
Classe di precisione sul quadrante*Cl.1.0*

Caratteristiche standard

assemblaggioassemblaggio diretto
Liquido di riempimentoKN 2 Olio siliconico per applicazioni generiche
Minima temperatura di processo- 10°C
Massima temperatura di processo+ 150°C
Minima temperatura ambiente+ 10°C
Massima temperatura ambiente+ 40°C
Classe di precisioneClasse 1,0
TrasparenteVetro multistrato di sicurezza
Diametro100 mm

  • Disponibile a stock in Germania
  • Da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
  • Disponibile a stock in Germania
  • Da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
Pressione nominalePN 160
Parti bagnateAcciaio Inox 1.4404/1.4435 (316L); UNS S31603Hastelloy C276 2.4819; UNS N10276
Attacco filettatoG 1/2" maschio1/2" NPT maschioG 1/2" maschio1/2" NPT maschio
Campo scala
Prezzo€ 637,32€ 611,38€ 1.702,25€ 1.643,03
0...1 bar14200489142005111420052814200692
0...1,6 bar14200494142005121420052914200693
0...2,5 bar14200495142005131420053114200697
Prezzo€ 606,58€ 580,64€ 1.671,51€ 1.612,29
0...4 bar14200496142005141420053214200698
0...6 bar14200497142005151420053314200701
0...10 bar14200498142005161420053414200702
0...16 bar14200500142005171420053514200710
Prezzo€ 623,50€ 597,56€ 1.688,43€ 1.629,21
0...25 bar14200501142005191420053614200711
0...40 bar14200504142005201420053714200714
0...60 bar14200505142005211420053814200717
Prezzo€ 606,58€ 580,64€ 1.671,51€ 1.612,29
-1...+9 bar14200509142005241420054014201174
-1...+10 bar14200510142005251420054114201176