Codice articolo:

×

Dettagli

Prezzo (Pezzo):
Quantità:

, Tempi di consegna Giorno(i) lavorativo(i)
Aggiungi al carrello

Modello IS-3

Trasmettitore di pressione

Per applicazioni in aree pericolose


Informazioni sulla spedizione: Stock: strumenti immediatamente disponibili; per gli strumenti da costruire vedi i dettagli articolo.

Immagine a scopo illustrativo

Informazioni tecniche

Especificaciones según hoja técnicaPE 81.58

Caratteristiche standard

Zona de usoCategoría 2, Zona 1/21, Div. 1, Div. 2 (Opción standard)
Atmosfera explosivaGas / Minería (Opción standard)
AprobacionesATEX/IECEx
Tipo de protección contra ignicionesSeguridad intrínseca
Conexión a procesoG 1/2 B EN 837
Exactitud±0,5% fondo escala
Conector eléctricoConector angular DIN EN 175301-803 A PG9
Señal de salida4 ... 20 mA, 2-hilos

  • Disponibile a stock in Germania
  • Da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
  • Disponibile a stock in Germania
  • Da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
Rango de medición
Prezzo€ 468,88
-1...0 bar14122591
Prezzo€ 546,94
0...0,1 bar14122676
0...0,16 bar14122677
0...0,25 bar14122678
0...0,4 bar14122680
0...0,6 bar14122681
Prezzo€ 468,88
0...1 bar14122683
0...1,6 bar14122686
0...2,5 bar14122690
0...4 bar14122691
0...6 bar14122694
0...10 bar14122696
0...16 bar14122697
0...25 bar14122698
0...40 bar14122700
0...60 bar14122703
0...100 bar14122704
0...160 bar14122705
0...250 bar14122706
0...400 bar14122707
0...600 bar14122709
0...1000 bar14122713