Codice articolo:

×

Dettagli

Prezzo (Pezzo):
Quantità:

, Tempi di consegna Giorno(i) lavorativo(i)
Aggiungi al carrello

Modelli IV10, IV11

Valvola a spillo e multiport


Informazioni sulla spedizione: Stock: strumenti immediatamente disponibili; per gli strumenti da costruire vedi i dettagli articolo.

Immagine a scopo illustrativo

Informazioni tecniche

Caratteristiche secondo scheda tecnicaAC 09.22
Acciaio inox 316L/1.4404
max. +200 °C con materiale imballaggio in PTFE
max. +500 °C con materiale imballaggio in grafite

Caratteristiche standard

Materiale del corpoAcciaio inox 316L
Pressione nominale6000 psi / 420 bar
Materiale guarnizioni di tenutaPTFE
Certificati / ApprovazioniNACE Sour Gas Service e certificato dei materiali 3.1 secondo EN 10204, solo corpo

  • disponibile a stock in Germania
  • da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
  • disponibile a stock in Germania
  • da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
VersioneValvola a spillo
DesignValvola a spillomultiport
Connessione sfiatosenzaM8 femmina con tappo1/4 NPT femmina con tappo2a conn. 1/2" NPT femmina con tappo, 3a conn. 1/2" femmina con spurgo
Connessione lato processo + lato strumento
Prezzo€ 68,67€ 74,53€ 74,53€ 97,95
1/2 NPT maschio - 1/2 NPT femmina48726939142753161427531914275325
Prezzo€ 68,67€ 74,53€ 74,53€ 117,50
1/2 NPT femmina - 1/2 NPT femmina14280369142754001427510314275096
Prezzo€ 68,67€ 79,42€ 79,42
1/4 NPT femmina - 1/4 NPT femmina14275409
Prezzo€ 83,33€ 79,42€ 79,42
G 1/2 maschio - G 1/2 femmina1427540414285007
Prezzo€ 83,33€ 89,20
G 1/2 femmina - G 1/2 femmina1427541137102268