Codice articolo:

×

Dettagli

Prezzo (Pezzo):
Quantità:

, Tempi di consegna Giorno(i) lavorativo(i)
Aggiungi al carrello

Modelli IV30, IV31, IV50, IV51

Manifold per strumenti di misura della pressione differenziale


Informazioni sulla spedizione: Stock: strumenti immediatamente disponibili; per gli strumenti da costruire vedi i dettagli articolo.

Immagine a scopo illustrativo

Informazioni tecniche

Caratteristiche secondo scheda tecnicaAC 09.23
Temperatura del fluidomax. +204 °C con materiale guarnizioni di tenuta in PTFE
Temperatura del fluidomax. +538 °C con materiale guarnizioni di tenuta in grafite
Temperatura del fluido
Materiale:

Caratteristiche standard

Materiale del corpoAcciaio inox 316/316L - 1.4401/1.4404 - S31600/S31603
Pressione nominale6000 psi / 420 bar
Materiale guarnizioni di tenutaPTFE
Esecuzione del bonnetstandard
Certificati / ApprovazioniNACE MR0175 Sour Gas Service & certificato di ispezione 3.1, EN 10204, tutte le parti bagnate

  • disponibile a stock in Germania
  • da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
  • disponibile a stock in Germania
  • da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
VersioneManifold a 3 valvole
EsecuzioneInterasse lato strumento: 37 mmInterasse lato strumento: 54 mm
Posizione valvoleAngolato, manometro differenzialeRadiale, manometro differenzialeAngolare, montaggio diretto
Connessione sfiatosenzasenzasenza
Connessione lato processo + lato strumento
Prezzo€ 346,21€ 415,31€ 287,00
1/2 NPT femmina - G 1/4 maschio girevole3118787981640933
1/2 NPT maschio - G 1/4 maschio girevole4875290081640935
1/2 NPT maschio - G 1/2 maschio girevole8164092136709683
Prezzo€ 345,45€ 414,55€ 287,00
1/2 NPT maschio - G 1/2 femmina girevole8164092281640937
Prezzo€ 338,00€ 407,10€ 287,00
G 3/8 femmina - G 1/4 maschio girevole1442240981640938
Prezzo€ 338,15€ 407,25€ 287,00
G 3/8 femmina - G 1/2 maschio girevole8164092381640195
Prezzo€ 346,21€ 415,31€ 287,00
G 1/2 maschio - G 1/4 maschio girevole3710501881640943
G 1/2 maschio - G 1/2 maschio girevole8164093081640945
Prezzo€ 287,00
1/2 NPT femmina - IEC 61518-B81641391
IEC 61518 - IEC 61518-B81641396


  • disponibile a stock in Germania
  • da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
  • disponibile a stock in Germania
  • da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
VersioneManifold a 5 valvole
EsecuzioneInterasse lato strumento: 37 mmInterasse lato strumento: 54 mm
Posizione valvoleAngolato, manometro differenzialeRadiale, manometro differenzialeAngolare, montaggio diretto
Connessione sfiatoG 1/8 femmina senza tappoG 1/4 femmina senza tappo1/4 NPT femmina con tappo
Connessione lato processo + lato strumento
Prezzo€ 564,11€ 633,21€ 471,10
1/2 NPT femmina - G 1/4 maschio girevole5845593181641366
1/2 NPT maschio - G 1/4 maschio girevole8164033681641367
Prezzo€ 563,35€ 632,45€ 471,10
1/2 NPT maschio - G 1/2 maschio girevole
1/2 NPT maschio - G 1/2 femmina girevole8164103681641050
Prezzo€ 555,90€ 625,00€ 471,10
G 3/8 femmina - G 1/4 maschio girevole202037181641051
Prezzo€ 556,05€ 625,15€ 471,10
G 3/8 femmina - G 1/2 maschio girevole8164103881640196
Prezzo€ 564,11€ 633,21€ 471,10
G 1/2 maschio - G 1/4 maschio girevole202038981641054
G 1/2 maschio - G 1/2 maschio girevole8164104183141757
Prezzo€ 471,10
1/2 NPT femmina - IEC 61518-B48758030
IEC 61518 - IEC 61518-B81641427