Codice articolo:

×

Dettagli

Prezzo (Pezzo):
Quantità:

, Tempi di consegna Giorno(i) lavorativo(i)
Aggiungi al carrello

Modello LS-10

Sonda di livello immergibile

Versione standard


Informazioni sulla spedizione: Stock: strumenti immediatamente disponibili; per gli strumenti da costruire vedi i dettagli articolo.

Immagine a scopo illustrativo

Informazioni tecniche

Caratteristiche secondo scheda tecnicaPE 81.55
Accuratezza0,5% del fondo scala
AlimentazioneDC 10 ... 30 V
Segnale di uscita4 ... 20 mA, 2 fili
Campo di temperatura del fluido-10 ... +50 °C (+14 ... +122 °F)
Grado di protezioneIP68
Materiale parti a contatto con il fluidoAcc-Ni-Cr 1.4571, PUR, PA

Caratteristiche standard

Unitàbar
Attacco al processoG1/2B

  • disponibile a stock in Germania
  • da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
  • disponibile a stock in Germania
  • da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
Campo di pressione0...0,25 bar0...0,4 bar0...0,6 bar0...1 bar0...1,6 bar0...2,5 bar0...4 bar0...6 bar0...10 bar
Lunghezza cavo
Prezzo€ 404,69€ 414,63€ 439,56€ 464,49€ 489,27€ 539,13€ 638,97€ 790,78€ 887,97
3 m7223736
Prezzo€ 414,63€ 414,63€ 439,56€ 464,49€ 489,27€ 539,13€ 638,97€ 790,78€ 887,97
5 m74793887121532
Prezzo€ 439,56€ 439,56€ 439,56€ 464,49€ 489,27€ 539,13€ 638,97€ 790,78€ 887,97
10 m749846373139787393882
Prezzo€ 464,49€ 464,49€ 464,49€ 464,49€ 489,27€ 539,13€ 638,97€ 790,78€ 887,97
15 m14040405791425474869967116965
Prezzo€ 489,27€ 489,27€ 489,27€ 489,27€ 489,27€ 539,13€ 638,97€ 790,78€ 887,97
20 m732290576671467527650717834812241377
Prezzo€ 539,13€ 539,13€ 539,13€ 539,13€ 539,13€ 539,13€ 638,97€ 790,78€ 887,97
30 m1278447912698700131940637186384131623067130604
Prezzo€ 638,97€ 638,97€ 638,97€ 638,97€ 638,97€ 638,97€ 638,97€ 790,78€ 887,97
50 m1274615112977200573055191267160712441295124836817776345
Prezzo€ 790,78€ 790,78€ 790,78€ 790,78€ 790,78€ 790,78€ 790,78€ 790,78€ 887,97
80 m1430689514288560457061881401771114306891143068901421376045372616
Prezzo€ 887,97€ 887,97€ 887,97€ 887,97€ 887,97€ 887,97€ 887,97€ 887,97€ 887,97
100 m14306894140470906921225814023850143068924339196614074394121109817535299