Codice articolo:

×

Dettagli

Prezzo (Pezzo):
Quantità:

, Tempi di consegna Giorno(i) lavorativo(i)
Aggiungi al carrello

Modelli PGT23.100, PGT23.160

Manometri a molla tubolare con segnale di uscita

Per l'industria di processo, esecuzione di sicurezza, DN 100 e 160


Informazioni sulla spedizione: Stock: strumenti immediatamente disponibili; per gli strumenti da costruire vedi i dettagli articolo.

Immagine a scopo illustrativo

Informazioni tecniche

Caratteristiche secondo scheda tecnicaPV 12.04
Sistema di misuraAcc.Ni-Cr 316L
CassaAcciaio inox con parete di separazione e fondo autoesplodente
Classe di precisioneClasse 1,0

Caratteristiche standard

Segnale di uscita4 ... 20 mA, 2 fili
Unità di misura della scala esternabar
Attacco elettricoL-Plug DIN EN 175201-804 6-pin + PE laterale

  • disponibile a stock in Germania
  • da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
  • disponibile a stock in Germania
  • da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
diametro nominale100160
Attacco al processoG1/2BG1/2B
Connessione al processoradialeradiale
Campo scala
Prezzo€ 453,06€ 589,67
0...1 bar1279801114183130
0...1,6 bar1413685114287765
0...2,5 bar1279802014287766
0...4 bar1279803814069611
Prezzo€ 450,49€ 587,10
0...6 bar1279805413417542
0...10 bar1279806213002716
0...16 bar1279807112888509
0...25 bar1279808913452437
0...40 bar1279810113473221
Prezzo€ 478,61€ 615,22
0...60 bar1279811913473213
0...100 bar1276583113497449
0...160 bar1279823213496043
0...250 bar1279824114287767
0...400 bar1279846114287768