Codice articolo:

×

Dettagli

Prezzo (Pezzo):
Quantità:

, Tempi di consegna Giorno(i) lavorativo(i)
Aggiungi al carrello

Modello PSA-31

Pressostato elettronico con display

Per applicazioni igienico-sanitarie


Informazioni sulla spedizione: Stock: strumenti immediatamente disponibili; per gli strumenti da costruire vedi i dettagli articolo.

Immagine a scopo illustrativo

Informazioni tecniche

Caratteristiche secondo scheda tecnicaPE 81.85

Caratteristiche standard

Segnale di uscitadue contatti (PNP) + 4...20 mA
Connessione elettricaConnettore M12 x 1, 5 poli
Configurazione pressostatoStandard di fabbrica come da datasheet
Approvazioni / Omologazioni3-A
Assegnazione collegamenti elettrici pinUB=1, 0V=3, S+=5, SP1=4, SP2=2
Alimentazione15...35 V DC
temperatura del fluido permessa-20...+100°C (+135°C max. 1h)
Accuratezza1,0% del fondo scala

  • Disponibile a stock in Germania
  • Da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
  • Disponibile a stock in Germania
  • Da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
Attacco al processoG 1 membrana affacciata sanitariaControdado DIN 11851 con raccordo conico DN 40Controdado DIN 11851 con raccordo conico DN 50Clamp DIN 32676 DN 32Clamp DIN 32676 DN 40Tri-Clamp DN 1 1/2"Tri-Clamp DN 2"
Campo di misura
Prezzo€ 370,64€ 378,49€ 391,49€ 346,19€ 346,19€ 346,19€ 354,89
0...1 bar14037409140134551401344914013457140134581404147414081683
0...1,6 bar45719526140870083045934614087026140870441408698414086994
0...2,5 bar14086968140816361408166514087028140870455727114314081689
0...4 bar14086969140530461408167014087029140870461408698514081697
0...6 bar14061123305274901408167314087030140870471404793614081700
0...10 bar57233888140816391408167714061581140870484669181214081701
0...16 bar14086971140413541408701814070386140870494569879814086996
Prezzo€ 384,47€ 392,31€ 405,31€ 360,01€ 360,01€ 360,01€ 368,71
-1...1,5 bar14086973140870121408701914087040140870511408699014086997
-1...3 bar14086975140870131408702014087041140870534568633514086999
-1...5 bar14086979140198161408702314044883140870541408699114087001
-1...9 bar14086982437533297110076814048150140870554728612145709407
-1...15 bar14086983140870141408702514087042140870561408699214087004