Codice articolo:

×

Dettagli

Prezzo (Pezzo):
Quantità:

, Tempi di consegna Giorno(i) lavorativo(i)
Aggiungi al carrello

Modello S-11

Trasmettitore di pressione a membrana affacciata

Per fluidi viscosi e carichi di particelle


Informazioni sulla spedizione: Stock: strumenti immediatamente disponibili; per gli strumenti da costruire vedi i dettagli articolo.

Immagine a scopo illustrativo

Informazioni tecniche

Caratteristiche secondo scheda tecnicaPE 81-02
AlimentazioneDC 10 (14) ... 30 V
CassaAcciaio inox

Caratteristiche standard

Segnale di uscita4 ... 20 mA, 2 fili
Unitàbar
Materiale parti a contatto con il fluidoacciao inox e O-Ring in NBR
Accuratezza0,5% del fondo scala
Connessione elettricaConnettore DIN EN 175301-803 A IP 65
Campo di temperatura del fluido-30 ... +100 °C (-22 ... +212 °F)

  • Disponibile a stock in Germania
  • Da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
  • Disponibile a stock in Germania
  • Da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
Attacco al processoG 1 B, a membrana affacciata con O-RingG 1/2 B, a membrana affacciata con O-Ring
Campo di pressione
Prezzo€ 394,83€ 357,58
-1...0 bar9810714
Prezzo€ 357,58€ 357,58
0...0,1 bar9083537
0...0,16 bar9083545
0...0,25 bar9021264
0...0,4 bar9021272
0...0,6 bar9021280
0...1 bar9021299
0...1,6 bar9021302
Prezzo€ 357,58
0...2,5 bar9021310
0...4 bar9021213
0...6 bar9021221
0...10 bar9021230
0...16 bar9021248
0...25 bar9023518
0...40 bar9023526
0...60 bar9023534
0...100 bar9023542
0...160 bar9023550
0...250 bar9023569
0...400 bar9023577
0...600 bar9023585