Codice articolo:

×

Dettagli

Prezzo (Pezzo):
Quantità:

, Tempi di consegna Giorno(i) lavorativo(i)
Aggiungi al carrello

Modello S-20

Trasmettitore di pressione di alta qualità per applicazioni industriali generiche


Informazioni sulla spedizione: Stock: strumenti immediatamente disponibili; per gli strumenti da costruire vedi i dettagli articolo.

Immagine a scopo illustrativo

Informazioni tecniche

Caratteristiche secondo scheda tecnicaPE 81.61

Caratteristiche standard

Non linearità0,25% BFSL
Connessione elettricaconnettore angolare DIN 175301-803 A
Approvazioni / OmologazionicULus

  • Disponibile a stock in Germania
  • Da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
  • Disponibile a stock in Germania
  • Da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
Attacco al processoG 1/4 A DIN 3852-EG 1/2 B EN 837
GuarnizioneNBRRame
Temperatura del fluido consentita-20...+100°C-30...+100°C
Segnale di uscita4...20 mA, 2-fili4...20 mA, 2-fili0 ... 10 V, 3-fili
Alimentazione8...36 V cc8...36 V cc12...35 V cc
Campo di misura
Prezzo€ 341,25€ 341,25€ 341,25
0...0,4 bar140712211407112614071196
0...0,6 bar140712231407112814071197
Prezzo€ 261,25€ 261,25€ 261,25
0...1 bar140712241407113314071198
0...1,6 bar140712251407113414071199
0...2,5 bar140712321407113514071200
0...4 bar140712331407113714071201
0...6 bar140712351407113914071202
0...10 bar140712371407114114071203
0...16 bar140712381407114214071204
0...25 bar140712391407114414071205
0...40 bar140712451407114514071206
0...60 bar140712481407114614071207
0...100 bar140712521407114814071208
0...160 bar140712541407114914071209
0...250 bar140712681407115114071210
0...400 bar140712711407115314071211
0...600 bar140712751407115514071212
Prezzo€ 303,92€ 341,25€ 341,25
0...1000 bar1407115714071213
Prezzo€ 303,92€ 303,92€ 303,92
-1...0 bar relativi140712171407112314071195