Codice articolo:

×

Dettagli

Prezzo (Pezzo):
Quantità:

, Tempi di consegna Giorno(i) lavorativo(i)
Aggiungi al carrello

Modello SA-11

Trasmettitore di pressione per applicazioni igienico-sanitarie


Informazioni sulla spedizione: Stock: strumenti immediatamente disponibili; per gli strumenti da costruire vedi i dettagli articolo.

Immagine a scopo illustrativo

Informazioni tecniche

Caratteristiche secondo scheda tecnicaPE 81.80
Materiale parti a contatto con il fluidoAcc-Ni-Cr 1.4435
CassaAcc-Ni-Cr 1.4571
Campo di temperatura del fluido-20 ... +150 °C (-4 ... +302 °F)

Caratteristiche standard

Segnale di uscita4 ... 20 mA, 2 fili
Guarnizionesenza
Accuratezza0,5% del fondo scala

  • Disponibile a stock in Germania
  • Da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
  • Disponibile a stock in Germania
  • Da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
Connessione elettricaConnettore DIN EN 175301-803 A IP 65Connettore M12 x 1, 4 poli
Attacco al processoTri-Clamp DN 1 1/2"Controdado DIN 11851 con raccordo conico DN 40Controdado DIN 11851 con raccordo conico DN 50Clamp DIN 32676 DN 32Clamp DIN 32676 DN 40VARIVENT connessione Forma FTri-Clamp DN 1 1/2"Controdado DIN 11851 con raccordo conico DN 40Controdado DIN 11851 con raccordo conico DN 50Clamp DIN 32676 DN 32Clamp DIN 32676 DN 40VARIVENT connessione Forma F
Campo di pressione
Prezzo€ 431,00€ 465,43€ 479,28€ 431,00€ 431,00€ 479,37€ 431,00€ 465,43€ 479,28€ 431,00€ 431,00€ 479,37
0...0,25 bar7677894719558712472809122255761222726912227544124736431247356212474089124736941247378312473856
0...0,4 bar700215275580441247282512225861122272771222756173327711247357112474101124737081247379112473864
0...1 bar7124809743300612472868122259161222728512227588124736511247361912474127124737321247380512473872
0...2,5 bar12026026732877412160601122259841222729312227609124736601247401112474151124737411247381312473899
0...4 bar723586472085571247292212226114122273157413438124736781247402012474160124737591247382112473902
0...6 bar779649471929531247113512226157122273311222762574164881247405412474186124737671247383012473911
0...10 bar765655276479867763243122262111222734012227633124736861247406212474194124737751247384812473929