Codice articolo:

×

Dettagli

Prezzo (Pezzo):
Quantità:

, Tempi di consegna Giorno(i) lavorativo(i)
Aggiungi al carrello

Modello T16

Trasmettitore di temperatura digitale

Per termocoppie. versione per montaggio in testina o su guida DIN


Informazioni sulla spedizione: Stock: strumenti immediatamente disponibili; per gli strumenti da costruire vedi i dettagli articolo.

Immagine a scopo illustrativo

Informazioni tecniche

Caratteristiche secondo scheda tecnicaTE 16.01
Segnale di uscita4 ... 20 mA, tecnica a 2 fili
IngressoConfigurabile tramite software
Campo di misuraConfigurabile tramite software

Caratteristiche standard

Temperatura ambiente possibile per il trasmettitoteStandard -40...85°C
ConfigurazioneConfigurazione base (Tipo K, 0…600 °C, signalazione down scale 3,5 mA)

  • disponibile a stock in Germania
  • da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
  • disponibile a stock in Germania
  • da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
DesignDa testaDa guida
Tipo di protezione
Prezzo€ 135,90€ 167,50
Senza1422005714225809
Prezzo€ 168,69€ 200,29
ATEX/IECEx5583067014246951