Codice articolo:

×

Dettagli

Prezzo (Pezzo):
Quantità:

, Tempi di consegna Giorno(i) lavorativo(i)
Aggiungi al carrello

Modello T32.xS

Trasmettitore digitale di temperatura con protocollo HART®

Versione per montaggio in testina o su guida DIN


Informazioni sulla spedizione: Stock: strumenti immediatamente disponibili; per gli strumenti da costruire vedi i dettagli articolo.

Immagine a scopo illustrativo

Informazioni tecniche

Caratteristiche secondo scheda tecnicaTE 32.03 (mont. testina/guida TE32.X0), TE32.04 (mont. testina/guida DIN TE32.XS)
Segnale di uscita4 ... 20 mA, tecnica a 2 fili
IngressoConfigurabile tramite software
Campo di misuraConfigurabile tramite software

Caratteristiche standard

ConfigurazioneConfigurazione base (Pt 100, a 3 fili, 0...150 °C, segnal. inter. circuito < 3,6
Temperatura ambiente consentita-40 °C ... 85 °C

  • Disponibile a stock in Germania
  • Da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
  • Disponibile a stock in Germania
  • Da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
ModelloT32.1S, montaggio testinaT32.3S, montaggio guida
Protezione per aree pericolose
Prezzo€ 323,86€ 353,97
Senza1265542312655458
Prezzo€ 351,33€ 381,44
Sicurezza intrinseca secondo ATEX/IEC/CSA/FM1265544012655474
No innesco accensione, Gas, T6, protezione contro le esplosioni per la zona 21265543112655466