Codice articolo:

×

Dettagli

Prezzo (Pezzo):
Quantità:

, Tempi di consegna Giorno(i) lavorativo(i)
Aggiungi al carrello

Modello TC40

Termocoppia con uscita cavo


Informazioni sulla spedizione: Stock: strumenti immediatamente disponibili; per gli strumenti da costruire vedi i dettagli articolo.

Immagine a scopo illustrativo

Informazioni tecniche

Caratteristiche secondo scheda tecnicaTE 65.40

Caratteristiche standard

EsecuzioneCon fili liberi
Tipo di termocoppiaTipo K
Numero di termocoppieTermocoppia singola
Classe di precisioneClasse 1, IEC 60584
Campo di impiego-40…+1000 °C
Giunto caldoIsolato
Isolamento fili liberiCavo isolato in silicone, campo di applicazione -60...+200 °C
Lunghezza cavo [W]2000 mm
Finale cavoFili spelati
Materiale della sondaAlloy 600

  • disponibile a stock in Germania
  • da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
  • disponibile a stock in Germania
  • da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
Approvazione elettricaSenzaATEX
Tipo di protezioneSenzaEx i
Diametro della sonda3 mm6 mm3 mm6 mm
Lunghezza di immersione [A]
Prezzo€ 48,20€ 53,55€ 59,84€ 50,29€ 67,44€ 87,63€ 79,17€ 84,52€ 90,81€ 81,26€ 98,41€ 118,60
144151291441513914415140144154021441540514415406144154091441541214415415144154161441541914415421
Prezzo€ 48,52€ 51,30€ 79,49€ 82,27
100 mm14415134144154031441541014415417
Prezzo€ 50,40€ 57,35€ 81,37€ 88,32
250 mm14415137144154041441541114415418