Codice articolo:

×

Dettagli

Prezzo (Pezzo):
Quantità:

, Tempi di consegna Giorno(i) lavorativo(i)
Aggiungi al carrello

Modello TF35

Sonda di temperatura OEM con attacco filettato


Informazioni sulla spedizione: Stock: strumenti immediatamente disponibili; per gli strumenti da costruire vedi i dettagli articolo.

Immagine a scopo illustrativo

Informazioni tecniche

Caratteristiche secondo scheda tecnicaTE 67.10
Materiale pozzettoAcciaio inox 1.4305
Diametro stelo pozzetto6,0 mm

  • disponibile a stock in Germania
  • da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
  • disponibile a stock in Germania
  • da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
Collegamento elettricoConnettore circolare M12 x 1Connettore angolare EN 175301-803, maschio, con morsettiera
Campo misura di impiego-50...+150°C (-58...+302°F)-50...+200°C (-58...+392°F)
Elemento di misura / Fili di collegamento / Tolleranza1xPt100 / 2-fili / classe F 0,3, EN 605711xPt1000 / 2-fili / classe F 0,3, EN 605711xPt100 / 2-fili / classe F 0,3, EN 605711xPt1000 / 2-fili / classe F 0,3, EN 60571
Connessione al processo [E o. d6]G1/4BG1/2BG1/4BG1/2BG1/4BG1/2BG1/4BG1/2B
Lunghezza di immersione
Prezzo€ 49,22€ 64,03€ 50,07€ 64,89€ 51,95€ 66,76€ 52,80€ 67,61
30 mm1408088514239812140808971429035914290364142903741429038214290389
Prezzo€ 50,32€ 65,13€ 51,18€ 65,99€ 53,05€ 67,86€ 53,90€ 68,71
40 mm1404303614240041140808981429036014290367142903781429038514290392
Prezzo€ 51,42€ 66,23€ 52,28€ 67,09€ 54,15€ 68,96€ 55,01€ 69,82
50 mm1429035414197907141367111429036214290372142903791429038714290395