Codice articolo:

×

Dettagli

Prezzo (Pezzo):
Quantità:

, Tempi di consegna Giorno(i) lavorativo(i)
Aggiungi al carrello

Modello TF40

Sonda di temperatura per condotti


Informazioni sulla spedizione: Stock: strumenti immediatamente disponibili; per gli strumenti da costruire vedi i dettagli articolo.

Immagine a scopo illustrativo

Informazioni tecniche

Caratteristiche secondo scheda tecnicaTE 67.16
Materiale custodiaPlastica, bianco puro, resistente ai raggi UV
Materiale bulboAcc-Ni-Cr
Grado di protezione [IP]IP65
Accessori per il montaggioFangia di montaggio, plastica, diametro 40 mm

  • disponibile a stock in Germania
  • da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
  • disponibile a stock in Germania
  • da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
Elemento di misura / Fili di collegamento / Tolleranza1xPt1000 / 2-fili / classe F 0,3, EN 605711xPt100 / 2-fili / classe F 0,3, EN 60571
Lunghezza nominale [N]
Prezzo€ 29,26€ 29,26
100 mm1408095514080957
Prezzo€ 30,35€ 30,35
150 mm1408096314080962
Prezzo€ 31,43€ 31,43
200 mm1408095014080945
Prezzo€ 32,53€ 32,53
250 mm1414012714141252