Codice articolo:

×

Dettagli

Prezzo (Pezzo):
Quantità:

, Tempi di consegna Giorno(i) lavorativo(i)
Aggiungi al carrello

Modello TFT35

Sonde di temperatura filettate

Con trasmettitore integrato


Informazioni sulla spedizione: Stock: strumenti immediatamente disponibili; per gli strumenti da costruire vedi i dettagli articolo.

Immagine a scopo illustrativo

Informazioni tecniche

Caratteristiche secondo scheda tecnica
Campo di misura
Materiale pozzettoAcciaio inox
Diametro stelo pozzetto6,0 mm
Connessione al processo [E o. d6]filetto a vite
Collegamento elettrico

  • disponibile a stock in Germania
  • da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
  • disponibile a stock in Germania
  • da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
segnale d'uscita4 ... 20 mA, 2 fili0 ... 10 V, 3 fili
Collegamento elettricoConnettore angolare EN 175301-803, maschio, con morsettieraConnettore circolare M12 x 1Connettore angolare EN 175301-803, maschio, con morsettieraConnettore circolare M12 x 1
Connessione al processo [E o. d6]Filetto maschio G1/4AFiletto maschio G1/2AFiletto maschio G1/4AFiletto maschio G1/2AFiletto maschio G1/4AFiletto maschio G1/2AFiletto maschio G1/4AFiletto maschio G1/2A
Lunghezza di immersione
Prezzo€ 108,98€ 102,78€ 118,69€ 112,49€ 119,31€ 113,11€ 129,02€ 122,82
50 mm1429090214290888142909251429091614291011142910071429105014291045
75 mm1429090414290899142909291429091814291015142910091429105114291046
100 mm1429091114290901142909321429092214291016142910101429105214291048