Codice articolo:

×

Dettagli

Prezzo (Pezzo):
Quantità:

, Tempi di consegna Giorno(i) lavorativo(i)
Aggiungi al carrello

Modello THM10

Termomanometro

Versione ECO, per la misura di pressione e temperatura


Informazioni sulla spedizione: Stock: strumenti immediatamente disponibili; per gli strumenti da costruire vedi i dettagli articolo.

Immagine a scopo illustrativo

Informazioni tecniche

Caratteristiche secondo scheda tecnicaPM 01.24
Campo scala0 °C ... 120 °C
Campo di misura40 ... 80 °C
Arco / Segmentoarco circolare 0...1 bar + 3 bar...fine rosso / 1...3 fine verde /
Plastica nera
Connessione al processo WN02.062G1/4B
Valvole d'intercettazione G1/4 x 1/2-ISO7
TrasparentePlastica, a scatto

  • disponibile a stock in Germania
  • da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
  • disponibile a stock in Germania
  • da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
Diametro063 mm080 mm
Posizione dell'attaccoPosteriore centrale (assiale)RadialePosteriore centrale (assiale)Radiale
Campo scala
Prezzo€ 23,62€ 23,62€ 27,22€ 28,10
0...4 bar14112456141124571411245914112460