Codice articolo:

×

Dettagli

Prezzo (Pezzo):
Quantità:

, Tempi di consegna Giorno(i) lavorativo(i)
Aggiungi al carrello

Modello TR21-A

Termoresistenza miniaturizzata per applicazioni igienico-sanitarie

Con attacco flangiato


Informazioni sulla spedizione: Stock: strumenti immediatamente disponibili; per gli strumenti da costruire vedi i dettagli articolo.

Immagine a scopo illustrativo

Informazioni tecniche

Caratteristiche secondo scheda tecnicaTE 60.26

Caratteristiche standard

Segnale d'uscita4…20mA, 2 fili
Temperatura di processo-30...250°C
Valore inizio scala trasmettitore-30°C
Valore fondo scala trasmettitore250°C
Materiale parti a contattoAcciaio inox 1.4435 (316L) UNS S31603, Ra ≤ 0.76 µm
Connessione elettricaConnettore circolare, M12 x 1, 4 pin

  • disponibile a stock in Germania
  • da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
  • disponibile a stock in Germania
  • da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
Connessione al processoControdado DIN 11851TRI-ClampVARIVENT®BioControl®
Misura / tipologiaAccoppiamento conico DN40DN 1" per tubi in accordo a ASME BPEForma N, DN 40Misura 50, diametro di montaggio 50,0 mm
Lunghezza di immersione
Prezzo€ 317,99€ 292,76€ 309,80€ 333,19
50 mm14025695140256921402569314025694
Prezzo€ 324,31€ 299,08€ 316,12€ 339,51
100 mm14057857140573701405784714057853
Prezzo€ 326,81€ 301,58€ 318,62€ 342,01
150 mm14057858140573711405785014057854