Codice articolo:

×

Dettagli

Prezzo (Pezzo):
Quantità:

, Tempi di consegna Giorno(i) lavorativo(i)
Aggiungi al carrello

Modello TR21-B

Termoresistenza miniaturizzata per applicazioni igienico-sanitarie

Con saldatura orbitale


Informazioni sulla spedizione: Stock: strumenti immediatamente disponibili; per gli strumenti da costruire vedi i dettagli articolo.

Immagine a scopo illustrativo

Informazioni tecniche

Caratteristiche secondo scheda tecnicaTE 60.27

Caratteristiche standard

Temperatura di processo-30...150°C
Valore inizio scala trasmettitore-30°C
Valore fondo scala trasmettitore150°C (configurazione standard)
Connessione elettricaConnettore circolare, M12 x 1, 4 pin

  • disponibile a stock in Germania
  • da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
  • disponibile a stock in Germania
  • da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
Guaina di protezioneTW61 - Installazione perpendicolare in linea (preparato per saldatura orbitale)TW61 - Installazione angolare in linea (preparato per saldatura orbitale)
Connessione al processoEN 10357-A (DIN 11850) e DIN 11866-ADIN EN ISO 1127 e DIN 11866-BASME BPE 1997 e DIN 11866-C,EN 10357-A (DIN 11850) e DIN 11866-ADIN EN ISO 1127 e DIN 11866-BASME BPE 1997 e DIN 11866-C,
Materiale parti a contattoAcciaio inox AISI 316L (1.4435), Ra<=0.8 µm, elettropulitoAcciaio inox AISI 316L (1.4435), Ra<=0.8 µm, elettropulitoAcciaio inox AISI 316L (1.4435),SF1 Ra<=0.51 µm, elettro pulitoAcciaio inox AISI 316L (1.4435), Ra<=0.8 µm, elettropulitoAcciaio inox AISI 316L (1.4435), Ra<=0.8 µm, elettropulitoAcciaio inox AISI 316L (1.4435),SF1 Ra<=0.51 µm, elettro pulito
Misura / tipologia
Prezzo€ 578,51€ 554,81€ 466,64€ 718,55€ 643,45€ 596,08
DN 15 (tubo 19x1,5)1405788314058061
Prezzo€ 552,55€ 554,81€ 466,64€ 753,25€ 643,45€ 596,08
DN 25 (tubo 29x1,5)1405788614058063
Prezzo€ 568,05€ 554,81€ 466,64€ 770,25€ 643,45€ 596,08
DN 40 (tubo 41x1,5)1405788714058064
Prezzo€ 590,45€ 554,81€ 466,64€ 850,25€ 643,45€ 596,08
DN 50 (tubo 53x1,5)1405788814058067
Prezzo€ 554,81€ 466,64€ 643,45€ 596,08
DN10 (17,2x1,6)1405787914058057
Prezzo€ 527,25€ 466,64€ 677,25€ 596,08
DN15 (21,3x1,6)1402569614025699
Prezzo€ 533,55€ 466,64€ 690,35€ 596,08
DN20 (26,9x1,6)1402569714025700
Prezzo€ 533,55€ 466,64€ 723,05€ 596,08
DN25 (33,7x2,0)1405788014058058
Prezzo€ 554,65€ 466,64€ 740,15€ 596,08
DN32 (42,4x2,0)1402569814025701
Prezzo€ 578,35€ 466,64€ 784,95€ 596,08
DN40 (48,3x2,0)1405788114058059
Prezzo€ 466,64€ 596,08
DN 3/4" (tubo 19,05x1,65)1405789114058070
Prezzo€ 452,08€ 609,18
DN 1" (tubo 25,4x1,65)1405789214058072
Prezzo€ 455,38€ 644,28
DN 1 1/2" (tubo 38,1x1,65)1405789314058074
Prezzo€ 477,48€ 719,98
DN 2" (tubo 50,8x1,65)1405789414058075