Codice articolo:

×

Dettagli

Prezzo (Pezzo):
Quantità:

, Tempi di consegna Giorno(i) lavorativo(i)
Aggiungi al carrello

Modello TR21-C

Termoresistenza miniaturizzata

Per applicazioni sanitarie, con attacco sterile integrato


Informazioni sulla spedizione: Stock: strumenti immediatamente disponibili; per gli strumenti da costruire vedi i dettagli articolo.

Immagine a scopo illustrativo

Informazioni tecniche

Caratteristiche secondo scheda tecnicaTE 60.28

Caratteristiche standard

Segnale d'uscita4…20mA, 2 fili
Temperatura di processo-30...150°C
Valore inizio scala trasmettitore-30°C
Valore fondo scala trasmettitore150°C (configurazione standard)
Materiale parti a contattoAcciaio inox 1.4435 (316L) UNS S31603, Ra ≤ 0.76 µm
Connessione elettricaConnettore circolare, M12 x 1, 4 pin

  • disponibile a stock in Germania
  • da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
  • disponibile a stock in Germania
  • da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
Connessione al processoTRI-ClampVARIVENT®BioControl®Controdado DIN 11851
Misura / tipologiaDN 1" per tubi in accordo a ASME BPEForma N, DN 40Misura 50, diametro di montaggio 50,0 mmAccoppiamento conico DN40
Lunghezza di immersione
Prezzo€ 150,53€ 175,63€ 209,52€ 174,38
50 mm14025702140257031402570414025710
Prezzo€ 154,29€ 179,39€ 213,28€ 178,14
100 mm14057357140573601405736314057366
Prezzo€ 156,81€ 181,91€ 215,80€ 180,66
150 mm14057359140573611405736514057368