Codice articolo:

×

Dettagli

Prezzo (Pezzo):
Quantità:

, Tempi di consegna Giorno(i) lavorativo(i)
Aggiungi al carrello

Modello TR33

Termoresistenza miniaturizzata

Montaggio filettato


Informazioni sulla spedizione: Stock: strumenti immediatamente disponibili; per gli strumenti da costruire vedi i dettagli articolo.

Immagine a scopo illustrativo

Informazioni tecniche

Caratteristiche secondo scheda tecnicaTE 60.33
Connessione elettricaConnettore da M12x1

Caratteristiche standard

Diametro del sensore6 mm
Lunghezza estensioneSenza

  • disponibile a stock in Germania
  • da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
  • disponibile a stock in Germania
  • da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
Segnale d'uscita4…20mA, 2 filiPt100 Classe A (IEC 60751), 3 fili
Temperatura di processo-30...150°C-30...150°C
Valore iniziale trasmettitore0°C (configurazione STD)Senza
Valore finale trasmettitore150°C (configurazione STD)Senza
Connessione al processoConnessione fissa G 1/4 BConnessione fissa G 1/2 BConnessione fissa 1/4 NPTConnessione fissa 1/2 NPTConnessione fissa G 1/4 BConnessione fissa G 1/2 BConnessione fissa 1/4 NPTConnessione fissa 1/2 NPT
Lunghezza di immersione
Prezzo€ 102,74€ 102,74€ 102,74€ 102,74€ 71,13€ 71,13€ 71,13€ 71,13
50 mm1408167214081631140816791408168614115471141154741411547914115482
75 mm1442481314424857144248761442489114424901144249241442529814425319
100 mm1408167514081643140816821408169014115472141154751411548014115483
Prezzo€ 106,92€ 106,92€ 106,92€ 106,92€ 75,31€ 75,31€ 75,31€ 75,31
120 mm1442482514424859144248811442489214424902144249261442530114425324
Prezzo€ 108,94€ 108,94€ 108,94€ 108,94€ 77,32€ 77,32€ 77,32€ 77,32
150 mm1408167614081647140816851408169414115473141154761411548114115484
Prezzo€ 110,98€ 110,98€ 110,98€ 110,98€ 79,36€ 79,36€ 79,36€ 79,36
200 mm1442483214424860144248821442489314424907144249271442530214425327
Prezzo€ 111,31€ 111,31€ 111,31€ 111,31€ 79,70€ 79,70€ 79,70€ 79,70
250 mm1442484014424863144248831442489514424914144249301442530714425330
Prezzo€ 111,65€ 111,65€ 111,65€ 111,65€ 80,04€ 80,04€ 80,04€ 80,04
300 mm1442484214424867144248841442489614424918144252501442530914425332
Prezzo€ 112,01€ 112,01€ 112,01€ 112,01€ 80,39€ 80,39€ 80,39€ 80,39
350 mm1442484414424868144248851442489714424920144252521442531414425333
Prezzo€ 112,35€ 112,35€ 112,35€ 112,35€ 80,73€ 80,73€ 80,73€ 80,73
400 mm1442484814424871144248871442489814424921144252931442531714425336