Codice articolo:

×

Dettagli

Prezzo (Pezzo):
Quantità:

, Tempi di consegna Giorno(i) lavorativo(i)
Aggiungi al carrello

Modello TR34

Termoresistenza miniaturizzata

Attacco filettato, versione con protezione antideflagrante


Informazioni sulla spedizione: Stock: strumenti immediatamente disponibili; per gli strumenti da costruire vedi i dettagli articolo.

Immagine a scopo illustrativo

Informazioni tecniche

Caratteristiche secondo scheda tecnicaTE 60.34
Connessione elettricaConnettore da M12x1

Caratteristiche standard

ApprovazioniATEX / IECEx,
Diametro del sensore6 mm
Lunghezza estensioneSenza

  • disponibile a stock in Germania
  • da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
  • disponibile a stock in Germania
  • da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
Segnale d'uscita4…20mA, 2 filiPt100 Classe A (IEC 60751), 3 fili
Temperatura di processo-30...150°C-30...150°C
Valore iniziale trasmettitore0°C (configurazione STD)Senza
Valore finale trasmettitore150°C (configurazione STD)Senza
Connessione al processoConnessione fissa G 1/4 BConnessione fissa G 1/2 BConnessione fissa 1/4 NPTConnessione fissa 1/2 NPTConnessione fissa G 1/4 BConnessione fissa G 1/2 BConnessione fissa 1/4 NPTConnessione fissa 1/2 NPT
Lunghezza di immersione
Prezzo€ 128,99€ 128,99€ 128,99€ 128,99€ 98,23€ 98,23€ 98,23€ 98,23
50 mm1411506214115247141152511411525614115539141155421411554514115548
75 mm1442535114425367144253841442549714425509144255261442555514425576
100 mm1411524514115249141152531411525714115540141155431411554614115549
Prezzo€ 133,05€ 133,05€ 133,05€ 133,05€ 102,29€ 102,29€ 102,29€ 102,29
120 mm1442535414425368144253851442549914425510144255301442555714425578
Prezzo€ 135,03€ 135,03€ 135,03€ 135,03€ 104,27€ 104,27€ 104,27€ 104,27
150 mm1411524614115250141152541411525814115541141155441411554714115551
Prezzo€ 137,00€ 137,00€ 137,00€ 137,00€ 106,24€ 106,24€ 106,24€ 106,24
200 mm1442535514425369144253861442550014425513144255321442556014425580
Prezzo€ 137,34€ 137,34€ 137,34€ 137,34€ 106,58€ 106,58€ 106,58€ 106,58
250 mm1442535814425372144253951442550114425514144255351442556414425581
Prezzo€ 137,68€ 137,68€ 137,68€ 137,68€ 106,92€ 106,92€ 106,92€ 106,92
300 mm1442536014425374144253971442550314425515144255371442556914425583
Prezzo€ 138,00€ 138,00€ 138,00€ 138,00€ 107,24€ 107,24€ 107,24€ 107,24
350 mm1442536114425377144253981442550414425516144255391442557214425584
Prezzo€ 138,33€ 138,33€ 138,33€ 138,33€ 107,57€ 107,57€ 107,57€ 107,57
400 mm1442536214425378144254001442550514425522144255401442557314425585