Codice articolo:

×

Dettagli

Prezzo (Pezzo):
Quantità:

, Tempi di consegna Giorno(i) lavorativo(i)
Aggiungi al carrello

Modello TR40

Termoresistenza con uscita cavo


Informazioni sulla spedizione: Stock: strumenti immediatamente disponibili; per gli strumenti da costruire vedi i dettagli articolo.

Immagine a scopo illustrativo

Informazioni tecniche

Caratteristiche secondo scheda tecnicaTE 60.40

Caratteristiche standard

EsecuzioneCon fili liberi
Sensore1xPt100, 4 fili
Isolamento fili liberiCavo isolato in silicone, campo di applicazione -60...+200 °C
Lunghezza cavo [W]2000 mm
Finale cavoFili spelati
Materiale della sondaAcciaio inox AISI 316 Ti (1.4571)
Resistenza meccanicaPunta della sonda standard (max 6 g picco picco)

  • disponibile a stock in Germania
  • da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
  • disponibile a stock in Germania
  • da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
Approvazione elettricaSenzaATEX
Tipo di protezioneSenzaEx i
Diametro della sonda6 mm3 mm6 mm3 mm
Classe di precisione del sensoreClasse B, IEC 60751Classe A, IEC 60751Classe B, IEC 60751Classe A, IEC 60751Classe B, IEC 60751Classe A, IEC 60751Classe B, IEC 60751Classe A, IEC 60751
Temperatura di lavoro della classe selezionata-50°C...+500°C, Sensore: Thin film-30°C...+300°C, Sensore: Film sottile-50°C...+500°C, Sensore: Thin film-30°C...+300°C, Sensore: Film sottile-50°C...+500°C, Sensore: Thin film-30°C...+300°C, Sensore: Film sottile-50°C...+500°C, Sensore: Thin film-30°C...+300°C, Sensore: Film sottile
Lunghezza di immersione [A]
Prezzo€ 72,07€ 87,96€ 70,76€ 86,65€ 103,04€ 118,93€ 101,73€ 117,62
100 mm1441419514333583144141981441419614414204144142031441420014414202
Prezzo€ 73,23€ 74,40€ 89,12€ 90,29€ 71,27€ 71,78€ 87,16€ 87,67€ 104,20€ 105,37€ 120,09€ 121,26€ 102,24€ 102,75€ 118,13€ 118,64
14414237144142401441424214414243144142271441422914414233144142341441425514414256144142581441425914414245144142461441424914414251
Prezzo€ 76,74€ 92,63€ 72,80€ 88,69€ 107,71€ 123,60€ 103,77€ 119,66
300 mm1441424114414244144142321441423614414257144142631441424814414253