Codice articolo:

×

Dettagli

Prezzo (Pezzo):
Quantità:

, Tempi di consegna Giorno(i) lavorativo(i)
Aggiungi al carrello

Modello TSD-30

Termostato elettronico

con display


Informazioni sulla spedizione: Stock: strumenti immediatamente disponibili; per gli strumenti da costruire vedi i dettagli articolo.

Immagine a scopo illustrativo

Informazioni tecniche

Caratteristiche secondo scheda tecnicaTE 67.03
Materiale parti a contattoAcciaio inox
Diametro del sensore6 mm
150 bar

Caratteristiche standard

Campo di temperatura-20 ... +80 °C
Attacco al processoG 1/2 A DIN EN ISO 1179-2 (prima DIN 3852-E)
GuarnizioneNBR

  • Disponibile a stock in Germania
  • Da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
  • Disponibile a stock in Germania
  • Da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
Connessione elettricaConnettore M12 x 1, 4 poliConnettore M12 x 1, 5 poli
Segnale di uscitadue contatti (PNP)due contatti (PNP) + 4...20 mA
Lunghezza sonda
Prezzo€ 232,56€ 273,12
25 mm / 0.98 in4571944414046977
50 mm / 1.97 in4366098371043829
100 mm / 3.94 in4365947114047931
Prezzo€ 236,74€ 277,30
150 mm / 5.91 in6803107614017268
Prezzo€ 240,83€ 281,38
250 mm / 9.84 in1403709843690092
Prezzo€ 242,93€ 283,49
350 mm / 13.78 in4569767214017264