Codice articolo:

×

Dettagli

Prezzo (Pezzo):
Quantità:

, Tempi di consegna Giorno(i) lavorativo(i)
Aggiungi al carrello

Modello TW45

Pozzetto termometrico filettato (ricavato da tubo)

Esecuzione conforme a DIN 43772 forma 5, 8


Informazioni sulla spedizione: Stock: strumenti immediatamente disponibili; per gli strumenti da costruire vedi i dettagli articolo.

Immagine a scopo illustrativo

Informazioni tecniche

Caratteristiche secondo scheda tecnicaTW 95.45

Caratteristiche standard

Materiale pozzettoAcciaio inox AISI 1.4571
Attacco al processoG 1/2 B
Connessione al sensore (N)G 1/2 femmina

  • Disponibile a stock in Germania
  • Da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
  • Disponibile a stock in Germania
  • Da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
Dimensione tuboTubo 12x2.5 mm per sensore 6 mm (DIN 43772)Tubo 10x0.9 mm per sensore 8 mm (fast response)Tubo 12x0.9 mm per sensore 10 mm (fast response)Tubo 14x2.5 mm per sensore 8 mm (DIN 43772)
Lunghezza di immersione (U1)
Prezzo€ 39,28€ 36,08€ 37,92€ 41,04
82 mm3277969324433432444313278019
Prezzo€ 42,56€ 37,02€ 40,21€ 45,61
142 mm3277977324439332444403278230
Prezzo€ 44,75€ 37,64€ 41,74€ 48,65
182 mm3277985324440732444583278248
Prezzo€ 47,48€ 38,43€ 43,65€ 52,46
232 mm3277993324441532444663278256
Prezzo€ 55,69€ 40,78€ 49,38€ 63,89
382 mm3278001324442332444743278311