Codice articolo:

×

Dettagli

Prezzo (Pezzo):
Quantità:

, Tempi di consegna Giorno(i) lavorativo(i)
Aggiungi al carrello

Modelli UPT-20, UPT-21

Trasmettitore di pressione

Con attacco di pressione o con membrana affacciata


Informazioni sulla spedizione: Stock: strumenti immediatamente disponibili; per gli strumenti da costruire vedi i dettagli articolo.

Immagine a scopo illustrativo

Informazioni tecniche

Caratteristiche secondo scheda tecnicaPE 86.05
Alimentazione12 ... 30 Vcc
Campo di pressioneregolabile con riduzione 1 : 20
Campo di temperatura del fluido-30 ... +105 °C, -22 ... +221 °F (se non diversamente specificato)
Grado di protezioneIP 66/67 con compensazione della pressione

Caratteristiche standard

Esecuzione della custodiaversione in plastica, IP66/IP67
schermoschermo in plastica policarbonato

  • Disponibile a stock in Germania
  • Da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
  • Disponibile a stock in Germania
  • Da produrre
  • non disponibile nello shop
  • non disponibile
Segnale di uscita4 ... 20 mA, 2 fili4 ... 20 mA con protocollo HART, 2 fili
Display digitaleSenzaCon display LCD a 4 1/2 cifre integratoSenzaCon display LCD a 4 1/2 cifre integrato
Connessione al processoG 1/2 BG 1/2 B, membrana affacciata con O-ringG 1 B membrana affacciata con O-ringG 1/2 B1/2 NPTG 1/2 B, membrana affacciata con O-ringG 1 B membrana affacciata con O-ringG 1/2 B1/2 NPTG 1/2 B, membrana affacciata con O-ringG 1/2 B1/2 NPTG 1 B membrana affacciata con O-ring
Campo di misura
Prezzo€ 580,43€ 707,50€ 745,81€ 700,94€ 700,94€ 828,01€ 866,32€ 662,57€ 662,57€ 789,64€ 783,08€ 783,08€ 948,46
0...0,4 bar14091797140918614040197268115385382701701409942558405870141249965841385614170215
0...1,6 bar14091911573681241411926614278309141192681412738114278313383351371427831935123945
Prezzo€ 580,43€ 707,50€ 700,94€ 700,94€ 828,01€ 662,57€ 662,57€ 789,64€ 783,08€ 783,08
0...6 bar140918961411947814107319439797327322347814125279141099781411364558408333
0...16 bar14091903141084561410458139895621457404281410810358422447141081011410475582109980
Prezzo€ 580,43€ 707,50€ 700,94€ 700,94€ 828,01€ 662,57€ 662,57€ 806,08€ 783,08€ 783,08
0...40 bar140917921411947938265354615221893830168714278310584156971427831766242818
Prezzo€ 596,87€ 723,94€ 717,38€ 717,38€ 844,45€ 679,01€ 679,01€ 806,08€ 799,52€ 799,52
-1...5 bar47403339439574144396270970264406141194811427831158415700142785131427831814161978
Prezzo€ 596,87€ 717,38€ 717,38€ 679,01€ 679,01€ 806,08€ 799,52€ 799,52
-1...15 bar1427830735124143141464731427831214278314142785156813931314278320